Zmień język :
Wózki transferowe łączą tory w budynkach fabrycznych i na otwartej przestrzeni w celu przemieszczania wagonów, przyczep i lokomotyw. Gdy stół transferowy jest w ruchu, przez cały czas musi być zapewnione bezpieczne zasilanie, np. za pomocą lamp sygnalizacyjnych lub panelu sterowania. Kable Chainflex są stosowane w celu zapewnienia ciągłości działania stołu transferowego pomimo częstego użytkowania. Przewody te zostały opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniach ruchomych i dużych obciążeniach. Łańcuchy energetyczne firmy igus zapewniają bezpieczne prowadzenie przewodów podczas przesuwania stołu. Zwiększają one również żywotność przewodów. Zarówno przewody, jak i łańcuchy energetyczne mogą być stosowane z małymi promieniami gięcia, dzięki czemu mogą być instalowane w sposób szczególnie oszczędzający miejsce.
Plastikowe łańcuchy energetyczne i kable chainflex są odporne na warunki atmosferyczne i zabrudzenia. Mogą być również bez wahania stosowane na długich odcinkach lub przy niepodpartych obciążeniach. Dzięki systemowi readycable, igus oferuje również wstępnie zmontowane łańcuchy elektryczne z przewodami i złączami, które można zamontować bezpośrednio na stole transferowym.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem