Zmień język :
Flota pojazdów wymaga regularnej konserwacji. Oznacza to, że platformy podnoszące oraz powiązane z nimi kable i łańcuchy energetyczne są również poddawane ciągłym obciążeniom. Jeśli przewody nie są prowadzone w bezpieczny sposób, przyspiesza to ich zużycie i może prowadzić do awarii. Jeśli przewody są prowadzone za pomocą łańcuchów energetycznych firmy igus, nie tylko zwiększa to ich żywotność. Eliminowane jest również ryzyko wypadków spowodowanych przez odsłonięte przewody. Łańcuchy elektryczne pomagają nie tylko w prowadzeniu przewodów, ale także w zarządzaniu nimi: przewody można szybko i łatwo uporządkować i wymienić w przypadku awarii. Jeśli łańcuchy energetyczne są uzupełnione kablami chainflex, skutkuje to dalszym wydłużeniem żywotności. Kable chainflex są specjalnie zaprojektowane do małych promieni gięcia i ruchów skrętnych.
Stosowanie łożysk ślizgowych iglidur do ciężkich zastosowań jest również zalecane w windach podpodłogowych. Umożliwiają one trwałe łożyskowanie rolek oraz czyste wysuwanie i wsuwanie stojaków. Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur zawierają wbudowane smary stałe, punkty łożyskowania nie wymagają dodatkowych smarów i nie wymagają konserwacji.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem