Zmień język :
Pod nadwoziem wózka konieczne jest solidne zabezpieczenie przed spadającymi kamieniami. Ponadto, kable muszą być prowadzone w bezpieczny sposób, tak aby baterie mogły być bezproblemowo wyciągnięte w celu konserwacji. W związku z tym w skrzyniach akumulatorów pociągów często stosuje się wytrzymałe łańcuchy energetyczne i kable. Oba komponenty są również dostępne jako tzw. readychain. Jest to wstępnie zmontowany e-łańcuch zawierający wymagane przewody.
Łańcuchy e-chain firmy igus charakteryzują się szczególną lekkością. Ponadto są one skonstruowane w sposób, który sprawia, że są szczególnie wytrzymałe i trwałe. W połączeniu z przewodami chainflex zapewnia to szczególnie bezpieczną kombinację, dzięki której można uniknąć pęknięć przewodów i tak zwanych korkociągów. Niezwykle wytrzymałe kable chainflex radzą sobie z bardzo małymi promieniami gięcia i zostały opracowane specjalnie z myślą o ruchach skrętnych. Przewody chainflex są również objęte 4-letnią gwarancją. e-prowadniki i przewody chainflex są również dostępne w wersji zgodnej z normą EN 45545.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem