Zmień język :


Zapraszamy do zgłębienia świata motion plastics podczas wydarzenia Medical Tech Day, które odbywa się w dogodnej lokalizacji, w niewielkiej odległości od hal wystawowych targów Medica/COMPAMED. Wykłady poświęcone aktualnym zagadnieniom branżowym, praktyczne warsztaty dla inżynierów projektantów, wgląd w najnowocześniejsze środowiska produkcyjne i testowe, a także mnóstwo okazji do nawiązywania kontaktów w miłej atmosferze.
Wybierz preferowany dzień. Bezpłatny autobus dowiezie Państwa z targów w Düsseldorfie bezpośrednio na imprezę i z powrotem.
Zdobądź bezpłatny bilet już teraz. Zamówienia można składać do 10 listopada 2026 r. Czekamy na Państwa udział!

Jeśli przyjeżdżają Państwo samochodem, prosimy skorzystać z naszego wielopoziomowego parkingu przy Frankfurter Straße. Stamtąd do oznakowanego miejsca wydarzenia IMPS przy ulicy Niederkasseler Straße w Kolonii (51147) jest 5 minut spacerem.

Ludzie są coraz bardziej świadomi istnienia PFAS i PTFE, również w dziedzinie technologii medycznej. Co to dokładnie oznacza dla inżynierów projektantów i programistów?
Pokażemy Państwu, gdzie obecnie wykorzystuje się te materiały, jakie wyzwania mogą się pojawić i jakie istnieją alternatywy. Dowiedz się, w jaki sposób firma igus wspiera Cię w projektowanie rozwiązań, które będą gotowe na przyszłość i odpowiednie dla wysokich wymagań stawianych w dziedzinie technologii medycznej.

Specjalne zastosowania wymagają specjalnych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy chodzi o białe łańcuchy energetyczne, niestandardowe szerokości, specjalne kształty czy zupełnie nowe komponenty: pokażemy Państwu, jakie rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów zrealizowaliśmy już w branży technologii medycznej.
Od pierwotnego pomysłu, przez prototypy, aż po gotowe rozwiązanie – przekonasz się, jakie możliwości się otwierają, gdy standardowy produkt staje się rozwiązaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Który prowadnik kablowy będzie odpowiedni do mojego zastosowania? Jakiego przewodu potrzebuję i w jaki sposób dzięki temu otrzymam system gotowy do montażu? Przedstawimy Państwu zwięzły przewodnik obejmujący cały proces – od wstępnego projektu aż po gotowe rozwiązanie – oraz pokażemy, w jaki sposób łańcuchy energetyczne, kable chainflex, readycable i readychain współdziałają ze sobą.
W centrum uwagi: rozwiązania dostosowane do szczególnych wymagań branży medycznej oraz to, w jaki sposób mogą one pomóc w zmniejszeniu nakładu pracy związanego z projektowaniem, zaopatrzeniem i montażem.

Automatyzacja nie musi być skomplikowana ani kosztowna. Na konkretnych przykładach z dziedziny technologii medycznej pokażemy Państwu, które procesy można opłacalnie zautomatyzować dzięki rozwiązaniom z zakresu Ekonomiczna Automatyzacja – od pojedynczych robotów po kompletne rozwiązania.
Odkryj możliwości firm igus i RBTX oraz dowiedz się, jak odpowiednie komponenty różnych producentów można w prosty sposób połączyć w indywidualne rozwiązanie automatyzacyjne.

Chcesz szybko i ekonomicznie wdrożyć specjalne komponenty, prototypy lub drobne części? Przedstawimy Państwu możliwości, jakie druk 3D firmy igus oferuje w zastosowaniach z zakresu technologii medycznej. Dowiedz się, jak w krótkim czasie można zaprojektować i wyprodukować na zamówienie elementy odporne na zużycie – od pierwotnego pomysłu aż po gotowy do użycia element.

Podczas tej wycieczki zapoznają się Państwo z elastyczną fabryką firmy igus, w której produkuje się zarówno tuleje, jak i igus:bike, a także z największym w branży obszarem testowym o powierzchni 5 500 m².