Ornitopter: latające roboty o historycznych korzeniach

  • Czego potrzebowaliśmy: Lekkie i wytrzymałe końcówki drążków, które są w stanie niezawodnie przenosić duże siły rozciągające i ściskające generowane przez trzepoczące skrzydła.
  • Wymagania: Wysoka nośność, niska waga, bezobsługowe, odporne na zabrudzenia, swobodny ruch kuli sferycznej, kompaktowy typ, długa żywotność
  • Przemysł:
  • Produkcja modeli Sukces dla klienta: główka przeg ubowa igubal ® KBRM-03-MH
    Te główki przegubowe spełniają wszystkie wymagania i znacząco przyczyniają się do wydajności i niezawodności ornitopterów. Składają się z wytrzymałej plastikowej obudowy i plastikowej kuli sferycznej ze zintegrowaną metalową tuleją, która zapewnia wyższy moment dokręcania i może przenosić duże siły rozciągające i ściskające bez ograniczania swobodnego ruchu kuli sferycznej. Końcówki drążków zapewniają ruch o niskim współczynniku tarcia i nie wymagają dodatkowego smarowania, dzięki czemu są szczególnie odporne na brud i kurz. Wiele z zaprojektowanych robotów latających przepracowało już setki godzin bez konieczności wymiany końcówki drążka.
Latający robot jest wzorowany na orle.

Doświadcz niezwykłych osiągów latającego orła V3

Podgląd Ornithoptera na YouTube

Problem

Rozwiązanie

Używany produkt

igubal® końcówka drążka

KBRM-03-MH

igubal® Pudełko wielokrotnego użytku

Zestaw próbek igubal

Współpraca z igus®

Zbliżenie końcówki drążka i mechanizmu skrzydła ornitoptera. Wytrzymała końcówka drążka igus® KBRM-03-MH zapewnia niskie tarcie i wysoką stabilność.

Szczegółowy widok mechanizmu napędowego ornitoptera. Dwustopniowa przekładnia czołowa o przełożeniu 100:1 skutecznie przekształca ruch silnika w trzepot skrzydeł.

Realistyczny wygląd pomaga oszukać i skutecznie odstraszyć naturalne ptaki na lotniskach.