Zmień język :
Możliwe zastosowania:
Przenośnik taśmowy z regulacją
Systemy ważenia i dozowania
Maszyna nawilżająca/rozpylająca do produktów piekarniczych

igubal® Łożysko kołnierzowe w jednostce nawilżającej do herbatników i precli
Zalety:
Możliwość przebiegnięcia do 1200 km rocznie
Wypróbowane i przetestowane
Powolny, stały ruch obrotowy v=0,1 m/s
Odporność chemiczna nawet przy stałym kontakcie z zasadami i środkami czyszczącymi
Bezobsługowa praca na sucho
Kompensacja odległości w spawanych konstrukcjach stalowych
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem