Zmień język :

Rozszerzenie serii przewodów systemu pomiarowego chainflex® CF211 do szerszej oferty dla środowisk suchych.
Nowy kabel chainflex® CF211.030 został specjalnie opracowany i przetestowany pod kątem podłączenia do systemu SIEMENS SINAMICS V90. System wprowadzony na rynek przez firmę Siemens jest zwykle stosowany w przemyśle napojów, opakowań, tekstylnym i solarnym.
To właśnie w tych branżach igus® oferuje rozwiązanie CF211.030 zapewniające najlepsze korzyści dla klienta. We wszystkich tych obszarach zastosowań nie występuje duże obciążenie, na przykład olejami lub środkami chłodząco-smarującymi. Dlatego CF211.030 z wysoce odpornym na ścieranie i zginanie płaszczem zewnętrznym z PVC jest dokładnie właściwą odpowiedzią dla tych zastosowań łańcuchowych. Ponadto, dzięki nowemu kablowi możemy nie tylko dostarczać system pomiarowy sprzedawany na metry, ale także wypełnić lukę dla całego systemu V90: oprócz czystego systemu pomiarowego sprzedawanego na metry, oferujemy również sprzedaż na metry dla silnika, a także dostarczamy całość gotową do podłączenia. Oznacza to, że mamy wszystkie produkty dla tego systemu w naszym katalogu i możemy je dostarczyć z magazynu.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C | 8,5 | 60 | 87 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem