Elastyczne kable do napędów odpowiednie dla Siemens S200

Złącza PROFINET i kable do techniki napędowej.
Kable do Siemens S200

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Dane techniczne

Nr art.Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²]Średnica zewnętrzna [mm²]Indeks miedziowy [kg/km]Masa [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0.75+(2x0.34)C)C9,072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0.75+(2x0.34)C)C9,072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7,03960
CF111.023.D(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7,03960

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa