Zmień język :

Ponad 370 przewodów chainflex® firmy igus® zapewnia bezpieczne i długotrwałe zasilanie i przesyłanie danych na morzu.
Na filmie można zobaczyć krótko i zwięźle możliwe obszary zastosowań i odpowiednie produkty

Dowiedz się, co składa się na udaną certyfikację DNV dzięki tej bezpłatnej białej księdze
Przemysł morski - podobnie jak wszystkie inne branże - musi stawić czoła wyzwaniom związanym z automatyzacją i cyfryzacją. Niezależnie od tego, czy chodzi o żeglugę, firmy żeglugowe czy przemysł offshore z gazem i ropą naftową: świat analogowy jest już prawie historią - struktury cyfrowe ugruntowują swoją pozycję i kładą podwaliny pod koncepcje automatyzacji. Złożone rozwiązania zmieniają statki w autonomiczne fabryki, torując drogę firmom żeglugowym do stania się pełnoprawnymi dostawcami usług logistycznych i pomagając branży offshore w bardziej wydajnym pozyskiwaniu ropy i gazu dzięki zautomatyzowanym procesom wydobywczym. We wszystkich obszarach obowiązuje następująca zasada: im wyższy stopień automatyzacji i optymalizacji tych systemów, tym bardziej opłacalne, zrównoważone, a także bezpieczniejsze mogą być firmy.
Aby automatyzacja odniosła sukces w tych trudnych warunkach środowiskowych, komponenty i części muszą czasami spełniać inne wymagania niż w przypadku tradycyjnej automatyzacji fabryki. Niniejsza biała księga przedstawia wyzwania zarówno dla firm, jak i dostawców. W tej części opisano, w jaki sposób firmy mogą spełnić surowe kryteria testowe, aby uzyskać certyfikację komponentów przez odpowiednie instytucje, takie jak DNV. Biała księga przedstawia również perspektywy dla dostawców, producentów instalacji i ostatecznie dla operatorów platform pokładowych i statków poprzez wykorzystanie certyfikowanych komponentów, takich jak kable.
Przewód chainflex®: 4 lata gwarancji & bezpłatne sprawdzenie ceny
Oceany od dawna są częścią globalnej gospodarki, zarówno dzięki farmom wiatrowym, jak i światowemu przepływowi towarów. Firmy pracujące dla i w środowisku morskim muszą stawić czoła szczególnym wyzwaniom: Oprócz dyrektywy maszynowej lub ustawy o bezpieczeństwie produktów, które obowiązują również na lądzie, często wiążąca jest dla nich również treść ustawy o bezpieczeństwie morskim lub ustawy o bezpieczeństwie statków.
Aby umożliwić producentom i dostawcom instalacji sprawne wdrożenie różnych wymogów prawnych, przyczynić się do efektywnego planowania projektów i ostatecznie umożliwić bezawaryjną pracę, igus posiada w magazynie przewody® 379 chainflex®, które są certyfikowane przez DNV do stosowania w środowisku morskim. Zostały one zaprojektowane do bardzo dynamicznego zastosowania w łańcuchach energetycznych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na morzu. Oprócz odporności na wodę morską, przewody chainflex® zapewniają również bezpieczną pracę pod wpływem oleju: przewody są odporne na olej zgodnie z MUD NEK606, co umożliwia bezobsługowe pompowanie na platformach wiertniczych, a także zapewnia bezpieczeństwo operatora.
Oprócz obszernych procedur testowych towarzystwa klasyfikacyjnego DNV, przewody zostały również przetestowane w rzeczywistych warunkach w laboratorium testowym igus®. W związku z tym są one objęte unikalną 4-letnią gwarancją chainflex®. W programie przewodów znajduje się zatem optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania morskiego. Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, który kabel jest najlepszy dla indywidualnych wymagań na morzu, jest wzięcie udziału w bezpłatnym sprawdzeniu ceny chainflex®.
Przegląd wszystkich serii kabli chainflex® z certyfikatem DNV
Certyfikaty DNV można uzyskać bezpośrednio tutaj:
kabel sterowniczy
kabel chainflex® CF9.UL i CF10.UL (PDF), CF77.UL.D i CF78.UL (PDF)
kabel magistrali
chainflex® kabel CFBUS.PUR (PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
Kabel światłowodowy (kabel światłowodowy)
Kabel chainflex® CFLG.LB.PUR (PDF)
Kabel systemu pomiarowego i kabel danych
chainflex® kabel CF111.D i CF113.D (PDF)
CF112 i CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
kabel silnika i kabel serwo
chainflex® CF300.UL.D, CF310.UL i CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D i CF35.UL (PDF)

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem