Zmień język :

chainflex® CF33.UL - Unikalny elastyczny przewód zasilający silnik z listą UL do użytku w łańcuchu energetycznym® i korytku kablowym.
CF33.UL posiada certyfikat UL, dzięki czemu jest pierwszym tego typu kablem silnikowym do zastosowań w łańcuchu energetycznym i korytkach kablowych. Zaletą dla klienta jest to, że kabel można po prostu poprowadzić dalej wzdłuż korytka kablowego / toru za łańcuchem energetycznym, bez żadnego punktu połączenia między łańcuchem a korytkiem kablowym. Ten kabel silnikowy dodaje również ekranowany kabel silnikowy z PVC do portfolio chainflex®.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4,0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6,0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem