Od prowadnika kablowego bezpośrednio do wspornika przewodowego ... przewód silnikowy i sterowniczy z oznaczeniem listed

Przewód sterujący CF150.UL do HMI 2024 z oznaczeniem UL Listed i złączami.
Elastyczne przewody silnikowe i sterownicze z oznaczeniem UL-listed

Z łańcucha energetycznego bezpośrednio do korytka kablowego... Wymieniony silnik i kabel sterujący

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Dane techniczne

Nr art.Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedziowy [kg/km]Masa [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1,5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2,5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4,0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6,0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1,5)C11,089175

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa