Zmień język :

Nowy przekrój bez przewodu ochronnego PE dla wysokiej klasy przewodów silnikowych serii CF38
Przewody silnikowe bez przewodu ochronnego (PE) są często stosowane, gdy przewód ochronny ma być zainstalowany w inny sposób. igus® oferuje teraz serię CF38.O.PE, aby móc zaoferować rozwiązanie dla łańcucha energetycznego spełniające te wymagania elektryczne rynku.
Bezhalogenowe przewody wysokiej klasy z serii CF38 mają płaszcz z materiału TPE, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na obciążenia mechaniczne, takie jak małe promienie w łańcuchu energetycznym i wpływy zewnętrzne, takie jak ekstremalnie niskie temperatury do -35 ° C. Dzięki temu nowemu produktowi nie tylko rozszerzamy rodzinę CF38, ale także zastępujemy wycofany model CF35.UL. Oznacza to, że poprzednie produkty mogą być całkowicie zastąpione bez żadnych problemów. Nowy wysokiej klasy przewód silnikowy CF38.O.PE z płaszczem zewnętrznym z TPE posiada certyfikat UL i gwarantowaną wydłużoną żywotność +25%.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem