Zmień język :

W większości przypadków zasilanie maszyn, systemy sterowania i monitorowanie procesów odbywa się za pośrednictwem przewodów. Gdy okablowane części maszyny lub systemu poruszają się, przewody również są w ruchu. Tylko wysoce elastyczne przewody, takie jak te od firmy igus® GmbH, mogą stale wytrzymywać wynikające z tego naprężenia mechaniczne.
Prowadniki kablowe porządkują ruch Prowadniki kablowe firmy igus® GmbH są wynikiem intensywnych prac rozwojowych. e-prowadnik utrzymuje przewód i zapewnia stały promień gięcia. Promień gięcia ma decydujący wpływ na żywotność przewodów będących w ciągłym ruchu. Wraz ze wzrostem promienia gięcia wzrasta żywotność przewodu. Jednak promień gięcia określa również zapotrzebowanie na miejsce dla e-prowadnika. Wraz ze zmniejszaniem się promienia gięcia zmniejsza się zapotrzebowanie na miejsce. Firma igus® GmbH opracowała wysoce elastyczne przewody, które osiągają bardzo długą żywotność przy niewielkim śladzie węglowym. Przewody chainflex® są wykorzystywane przez użytkowników z wielu różnych branż.
Dostosowane do środowiska Elastyczne przewody są narażone na szeroki zakres czynników środowiskowych, na które musi być odporny w szczególności materiał powłoki. Na przykład w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych ważne jest, aby zminimalizować rozmiar i liczbę cząstek spowodowanych ścieraniem w prowadniku kablowym. W centrach obróbczych i obrabiarkach wymagana jest wysoka odporność na olej. Przewody do systemów suwnic i innych maszyn na zewnątrz budynków są narażone na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne, które różnią się w zależności od strefy klimatycznej i mogą ulegać znacznym wahaniom w ciągu roku. W zastosowaniach offshore przewody muszą również spełniać wysokie wymagania dotyczące odporności na wodę morską. Wyładowania elektrostatyczne nie są dozwolone podczas przetwarzania półprzewodników. Stosowane tam przewody wymagają przewodzących, uziemionych powierzchni. W przemyśle spożywczym, zakładach chemicznych i metalurgii procesy często odbywają się w ekstremalnych temperaturach roboczych, na które stosowane przewody muszą być odporne. Oferta firmy igus® GmbH obejmuje przewody chainflex® dla wszystkich tych obszarów zastosowań.
Wytrzymywanie naprężeń W szczególności w centrach robotycznych, gdzie narzędzia i ramiona chwytaków wykonują dowolne ruchy, oprócz naprężeń zginających występują obciążenia skrętne. Przewody robota są skręcane wokół swojej osi wzdłużnej. Naprężenia ścinające spowodowane skręcaniem często osiągają bardzo wysokie wartości na zewnętrznej średnicy przewodu, w obszarze płaszcza. Takie naprężenie wymaga specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, które udało się znaleźć pracownikom firmy igus® GmbH. Wszystkie rodzaje przewodów są również dostępne w wersji odpornej na skręcanie.
Unikanie nieprzyjemnych niespodzianek dzięki specjalnym warunkom pracy Jeśli planowane zastosowania nie zostały przetestowane, warunki pracy można symulować w laboratorium testowym firmy igus® GmbH. W największym laboratorium testowym w branży dostępnych jest 180 stacji testowych o przesuwach do 130 metrów do testów praktycznych. Testy w komorze klimatycznej lub testy na zewnątrz umożliwiają znalezienie przewodów, które osiągną wymaganą niezawodność procesu. Stacje testowe są również wykorzystywane przez firmę igus® GmbH do bieżącej kontroli jakości i rozwoju nowych produktów.
Elastyczne przewody firmy igus® stosowane na całym świecie Elastyczne przewody firmy igus® GmbH niezawodnie spełniają swoje zadanie na całym świecie. W różnych regionach obowiązują specjalne standardy. Na przykład w Europie producenci oznaczają swoje produkty znakiem CE, deklarując w ten sposób zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami UE. W przypadku Euroazjatyckiej Unii Celnej, stosowane jest oznaczenie EAC. Certyfikaty UL (USA) oraz CSA (Kanada) są wymagane na rynku północnoamerykańskim. Są one również dostępne w wersji połączonej, która jest oznaczona znakiem _c**ЯU**us_.
W razie potrzeby firma igus® GmbH może dostarczyć przewody do pracy ciągłej, które są certyfikowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem