Klasyfikacja przewodów chainflex®

ObciążeniePrzesuwOdporność na olejeSkręcenie
od 1 do 71 do 61 do 41 do 4
Obciążenieniska1234567najwyższa
Przesuwsamonośne123456400 m +
Odporność na oleje brak1234najwyższa
Skręceniebrak1234±360°/m

Klasa chainflex® składa się z 4 części:

Obciążenie

Naprężenie (R oraz V)

  • 1: Przewody elastyczne
  • 2: Przewody o wysokiej elastyczności
  • 3: Przewody kompatybilne z prowadnikami bez specjalnej konstrukcji (np. żyły splatane warstwowo) do użytku w e-prowadnikach.
  • 4: Przewody o specjalnej konstrukcji do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, średnie naprężenie, promienie od 7,5 x d, prędkość do 3 m/s
  • 5: Przewody do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, wysokie naprężenia, promienie od 6,8 x d, prędkość do 10 m/s
  • 6: Przewody do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, maksymalne naprężenie, promienie od 5 x d, prędkość do 10 m/s
  • 7: Przewody do ciągłego ruchu w e-prowadnikach, maksymalne naprężenie przy najmniejszych promieniach, zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, promienie od 4 x d, prędkość do 10 m/s i więcej
Przesuw

Przesuw

  • 1: samonośne
  • 2: Przesuw do 10 m
  • 3: Przesuw do 20 m
  • 4: Przesuw do 50 m
  • 5: Przesuw do 100 m
  • 6: Przesuw do 400 m i więcej
1: Brak odporności na olej<br> 2: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 60811-2-1, odporny na oleje organiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB

Odporność na olej

  • 1: Brak odporności na olej
  • 2: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)
  • 3: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2)
  • 4: Odporny na olej (zgodnie z DIN EN 60811-2-1, odporny na oleje organiczne (testowany zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przez DEA)
Skręcenie

Skręcanie

  • 1: brak skręcania
  • 2: ± 90°, z długością przewodu 1 m
  • 3: ± 180°, z długością przewodu 1 m
  • 4: ± 360°, z długością przewodu 1 m
Obciążenie
Przesuw
1: Brak odporności na olej<br> 2: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Odporny na olej (zgodnie z normą DIN EN 60811-2-1, odporny na oleje organiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB
Skręcenie

Teoretycznie możliwe byłyby następujące klasy: najniższa Klasa 1.1.1.1, najwyższa Klasa 7.6.4.3

Co oznacza Klasa chainflex® ?

1. „Materiały” chainflex® — standardowa kwalifikacja

  • Ciągłe testy zginania  w e-prowadnikach w temperaturze pokojowej oraz podczas przesuwu po powierzchni ślizgowej i samonośnej.
  • Ciągłe testy zginania  w e-prowadnikach w niskich temperaturach i przy przesuwie 8 m (do -40°C w zależności od materiału)
  • Ciągłe próby zginania  w e-prowadnikach w różnych płynnych mediach przy przesuwie ok. 0,5 m.
  • Testy na ścieranie Testy na ścieranie w połączeniu z materiałami prowadnika.

2. „Konstrukcja” chainflex® — standardowa kwalifikacja

  • Ciągłe testy zginania  w e-prowadnikach w temperaturze pokojowej oraz podczas przesuwu ślizgowego i samonośnego. Promienie są znacznie mniejsze niż te określone w dalszej części katalogu.
  • Ciągłe testy zginania  w e-prowadnikach przy różnych krzywych temperatury od -40°C do +60°C — w zależności od rodzaju i materiału — przy przesuwach ślizgowych i promieniach mniejszych niż określone w dalszej części katalogu.
  • Ciągłe próby skręcania  w e-prowadnikach triflex z ±180°/m dla przewodów skręcanych na stanowisku do badań skręcania z 1-metrowym e-prowadnikiem triflex.
  • Ciągłe badania skręcania  w e-prowadnikach triflex z programami ruchu na robotach 6-osiowych.

3. Standardowa kwalifikacja chainflex®

laboratorium testowe

4. „Optymalizacja produkcji” chainflex® — standardowa kwalifikacja

  • Rejestracja i kontrola parametrów produkcyjnych przewodu chainflex®.
  • Przeprowadzanie ciągłych testów zginania w systemach testowych e-prowadników podczas krótkich, szybkich przesuwów.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa