Zmień język :

Napięcie elektryczne lub napięcie nominalne to energia potrzebna do przemieszczenia ładunku w polu elektrycznym.
Jeśli wyobrażamy sobie kabel jako rurę wodociągową, napięcie odpowiada obciążeniu wody. Im wyższe ciśnienie wody, tym rura musi być bardziej wytrzymała. Im niższe ciśnienie, tym rura może być lżejsza. Podobnie jest w przypadku kabli chainflex®. Jeśli na przewodniku występuje wysokie napięcie, należy zastosować grubszą izolację lub materiał, który lepiej izoluje.
Napięcie nominalne przewodu służy jako punkt odniesienia. Podaje się tutaj dwie wartości, np. 300 V / 500 V. Pierwsza wartość odpowiada napięciu między przewodnikiem a przewodem ochronnym, który nie przewodzi napięcia. Druga wartość odpowiada napięciu między dwoma przewodnikami.
Naszym celem jest zawsze zaoferowanie klientowi najkorzystniejszego rozwiązania, które będzie działać!
Dlatego bardzo ważny jest wybór odpowiedniej klasy napięcia.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem