Zmień język :
DNV jest jednostką certyfikującą w sektorze morskim dla instalacji morskich, gazociągów i rurociągów naftowych, a także dla tematów lądowych, takich jak energia wiatrowa, pływowa i słoneczna.

Towarzystwo klasyfikacyjne powstało w 2013 r. w wyniku połączenia norweskiej firmy Det Norske Veritas (DNV) i Germanischer Lloyd (GL) i do początku 2021 r. nosiło nazwę DNV-GL. Od marca 2021 r. firma nazywa się po prostu DNV. Firma składa się z czterech oddziałów i niezależnej jednostki korporacyjnej. Jako towarzystwo klasyfikacyjne, DNV-Maritim tworzy standardy dla statków i jednostek offshore. Zasady te obejmują przepisy dotyczące bezpieczeństwa, niezawodności i ochrony środowiska, których muszą przestrzegać podmioty lądowe i morskie na wodach międzynarodowych. DNV dokonuje również przeglądu międzynarodowych norm i wytycznych. Certyfikaty DNV są podstawowym wymogiem w przemyśle morskim w zakresie zatwierdzania komponentów elektrotechnicznych na statkach. Są one również uznawane za znak jakości dokumentujący niezawodność i trwałość.

Dla naszych kabli chainflex® oznacza to, co następuje:
Ponad 370 naszych kabli chainflex® do sterowania, serwomechanizmów, silników i robotów, a także kabli magistralowych, danych, enkoderów i światłowodów posiada aprobatę DNV, a zatem umożliwia bezpieczne i niezawodne zasilanie i przesyłanie danych na morzu. Jeśli nasze kable chainflex® posiadają homologację DNV, upraszcza to i przyspiesza ich użycie w środowisku morskim, ponieważ testowanie poszczególnych komponentów nie jest wymagane. Zatwierdzenie DNV oznacza, że kabel może wytrzymać trudne warunki środowiskowe na morzu, ponieważ jest odporny na błoto, olej, płomień, promieniowanie UV i wodę morską.

Więcej automatyzacji w przemyśle morskim
Ta biała księga przedstawia wyzwania zarówno dla firm, jak i dostawców. Część ta opisuje, w jaki sposób firmy mogą spełnić surowe kryteria testowe, aby uzyskać certyfikację komponentów przez kompetentne instytucje, takie jak DNV. Biała księga przedstawia również możliwości, jakie pojawiają się dla dostawców, producentów instalacji i ostatecznie dla operatorów platform pokładowych i statków dzięki zastosowaniu certyfikowanych komponentów, takich jak kable.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem