Change Language :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(w skrócie DESINA) to zalecenie Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Obrabiarek (VDW) dotyczące standaryzacji komponentów, interfejsów i systemów połączeń. DESINA opisuje kompleksową ogólną koncepcję standaryzacji i decentralizacji technologii płynów i instalacji elektrycznej maszyn i systemów.

Desina to standard, który ma na celu wprowadzenie standaryzacji w inżynierii mechanicznej. Znani producenci obrabiarek stworzyli DESINA i w ten sposób zapewniają standard dla obrabiarek. Standaryzacja dotyczy instalacji elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie prac montażowych i konserwacyjnych. DESINA określa poszczególne komponenty do tego celu.
Celem jest oszczędność kosztów montażu i kontroli poprzez wdrożenie zdecentralizowanych koncepcji instalacji i wykorzystanie określonych komponentów.
Dokładną treść standardu DESINA można znaleźć w normie ISO 23570 Część 1 i Część 2 z listopada 2005 roku.
Dla naszych przewodów chainflex® oznacza to, co następuje:
Aby spełnić ten standard, produkujemy nasze kable chainflex® zgodnie z zaleceniami Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Obrabiarek (VDW). Ponad 250 kabli spełnia już ten standard. Odpowiednie kolory są używane do standaryzacji komponentów, interfejsów i systemów połączeń. Nasze kable chainflex® standaryzują zatem technologię płynów i instalację elektryczną systemów i maszyn.
Specyfikacje te są następujące:

przewód serwo, folia termokurczliwa: pomarańczowy, RAL 2003

kabel systemu pomiarowego, ekranowany: zielony, RAL 6018

Kabel Fieldbus, hybrydowy, ekranowany: fioletowy, RAL 4001

Kabel czujnika/siłownika, nieekranowany: żółty, RAL 1021

kabel zasilający, nieekranowany: czarny, RAL 9005

kabel sterujący, nieekranowany: szary, RAL 7040
Płaszcz zewnętrzny musi być również odporny na chłodziwa i smary stosowane w przemyśle. Konstrukcja kabla musi być taka, aby nadawał się do stosowania w maszynach pracujących w trudnych warunkach. DESINA zapewnia osłonę tylko dla niektórych typów kabli.

Raport użytkownika
Producent maszyn Waldrich Coburg wykorzystuje w swoich maszynach przewód systemu pomiarowego CF113.028.D. Przeczytaj pełne studium przypadku tutaj.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem