Zmień język :
Amerykański instytut Underwriters Laboratories (UL) jest niezależną organizacją, która bada, testuje i certyfikuje produkty pod kątem ich bezpieczeństwa. UL opracowuje procedury i standardy testowania bezpieczeństwa produktów, urządzeń, materiałów, części, komponentów, systemów i wyposażenia. Od 1894 roku standardy bezpieczeństwa UL obejmują zalecenia projektowe, a także wymagania dotyczące testowania i projektowania różnych produktów. UL jest również uznanym na całym świecie laboratorium testowym i jednym z najczęściej akceptowanych znaków certyfikacyjnych.

Znak UL pojawia się co roku na 22 miliardach produktów w USA. Znak UL/CSA Recognised jest przyznawany podzespołom większych systemów. W tym przypadku certyfikowane są tylko komponenty, które nie są przeznaczone do pojedynczej, precyzyjnie zdefiniowanej instalacji lub zastosowania. Kable do zastosowań, których nie można w pełni opisać za pomocą norm, są certyfikowane zgodnie z UL-Recognised (AWM).
Jako przykład można wymienić kable do stosowania w łańcuchach energetycznych: Są one tak zróżnicowane, złożone i różnorodne, że kompletny znormalizowany opis jest niemożliwy. W tym miejscu do gry wkracza zatwierdzenie UL-Recognised. Oferuje ona producentom kabli modułowy system różnych zatwierdzonych opcji izolacji, płaszcza i konstrukcji. W idealnym przypadku producenci kabli wykorzystują to do stworzenia kombinacji, która może być używana dokładnie do konkretnego zastosowania klienta, tj. która działa.
Zestaw konstrukcyjny składa się z różnych stylów wewnętrznych i zewnętrznych, z których można zmontować kabel. Różne style są zdefiniowane pod względem poziomu napięcia, odporności na płomień, zakresu temperatur itp. W zależności od zastosowania, różne style mogą być mieszane. Styl wewnętrzny określa wymagania dla izolacji rdzenia, a styl zewnętrzny dla płaszcza zewnętrznego.

Dla naszych kabli chainflex® oznacza to, co następuje:
Ponad 1000 naszych kabli chainflex® posiada certyfikat UL. Są one produkowane zgodnie z odpowiednimi normami UL, dzięki czemu mogą być bezproblemowo instalowane w USA, a w niektórych przypadkach także w Kanadzie. Przestrzegamy wytycznych dotyczących homologacji i procesów certyfikacji.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem