Zmień język :
Oznaczenie UL Listed jest prawdopodobnie najczęściej używanym ze wszystkich. UL opracowuje i publikuje normy bezpieczeństwa. Na ich podstawie próbki odpowiednich produktów są testowane, a wyniki są porównywane z wymaganiami bezpieczeństwa, które mają być spełnione. Produkty oznaczone "UL listed" zostały odpowiednio przetestowane i zatwierdzone do użytku konsumenckiego.

Znak UL można znaleźć na wielu przedmiotach codziennego użytku: komputerach, grzejnikach, czujnikach dymu, gaśnicach, kamizelkach ratunkowych i wielu innych.
Produkty z "UL Listing" odpowiadają produktowi finalnemu (produkt końcowy) lub komponentowi do instalacji w terenie. Produkty te zostały odpowiednio przetestowane i mogą być instalowane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi wytycznymi dotyczącymi instalacji, np. ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code" (NEC).

Oznacza to, co następuje dla naszego kabla chainflex®:
Część naszego kabla chainflex® jest również umieszczona na liście UL, co daje naszym klientom możliwość wykorzystania go w innych obszarach maszyny bez konieczności martwienia się o obszar instalacji łańcucha lub korytka kablowego.
Na przykładzie urządzenia gospodarstwa domowego, np. pralki, ta zaleta staje się bardziej namacalna. Wszystkie komponenty w maszynie mają różne standardy UL, które muszą spełniać, a nabywca maszyny musiałby przetestować i ocenić wszystkie te standardy, aby móc obsługiwać tę maszynę w USA. Jest to jednak niemożliwe i nierealne dla klienta. Dlatego też producent maszyny bierze na siebie tę pracę i zleca przetestowanie całej maszyny przez UL. Po przetestowaniu i certyfikacji całej maszyny, otrzymuje ona oznaczenie UL. Klient może następnie podłączyć urządzenie i rozpocząć pracę. Kabel z certyfikatem UL jest podobny. W przeciwieństwie do kabla AWM, kabel ten może być używany w łańcuchu i poza nim w zakresie jego specyfikacji technicznej. Nie są wymagane żadne specjalne obudowy ani osłony.

Ta biała księga jasno przedstawia wszystkie informacje i zapewnia dobry przegląd eksportu do Ameryki Północnej

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem