Zmień język :

Promień gięcia to promień, w jakim można zgiąć kabel bez jego uszkodzenia (w tym załamania). Im mniejszy promień, tym większa wymagana elastyczność materiału. Często zadawanym pytaniem w tym kontekście jest: Jak bardzo możemy zgiąć kabel bez jego uszkodzenia lub pogorszenia jego funkcji? Odpowiedź zależy głównie od konkretnego kabla. Istnieje kilka norm branżowych, takich jak IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 lub ICEA S-68-516, które określają minimalny promień gięcia dla wielu różnych typów kabli.
Minimalny promień gięcia należy uwzględnić przy wyborze kabli i kanałów kablowych
Minimalny promień gięcia to promień, poniżej którego obiekt nie może być zginany. Kanały kablowe są używane w wielu instalacjach, więc pojawia się pytanie: Jak wybrać promień gięcia kabla lub kanału kablowego?
Podczas określania systemu zarządzania kablami istnieją różne opcje wydłużenia żywotności kabli. Jednym z najważniejszych czynników jest wybór odpowiedniego promienia gięcia dla kanału kablowego. Ważne jest, aby promień był większy niż zalecany minimalny promień gięcia kabli (z możliwym wyjątkiem zastosowań z ograniczeniami przestrzennymi). Jednym z najważniejszych czynników wpływających na trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji jest wybór odpowiedniego promienia dla kanału kablowego. Wszystkie kanały kablowe mają kilka promieni gięcia do wyboru, a każdy producent sugeruje minimalny promień gięcia. Promień wybrany dla kanału kablowego zależy od kabla o największej średnicy.
Ogólne zasady i zalecenia dotyczące wyboru promienia
Nie należy przekraczać minimalnego promienia zalecanego przez producenta — optymalny jest jednak największy możliwy promień. Zasadniczo kable o elastycznych specyfikacjach, które się poruszają, muszą być podparte w taki sposób, aby punkty połączeń nie były obciążone mechanicznie i aby uniknąć ostrego zginania. Jeśli osiąga się to za pomocą pętli, kabel musi mieć promień gięcia co najmniej 10 razy większy od średnicy kabla. Im większy promień, tym mniejsze obciążenie wywierane jest na kabel, co zapewnia dłuższą żywotność. Należy zauważyć, że minimalny promień gięcia jest częściowo oparty na zakresie temperatur gięcia. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli temperatura otoczenia osiąga lub przekracza tę temperaturę dla kabla.
Dotyczy to w szczególności zastosowań niskotemperaturowych, w których stosowane są kable termoplastyczne, które mają tendencję do sztywnienia pod wpływem zimna. Sztywne kable mogą zwiększać promień wspornika kabla i prowadzić do usterek mechanicznych. Zaleca się stosowanie kabli z płaszczem PUR lub TPE w niskich temperaturach i/lub skonsultowanie się z producentem w celu uzyskania zaleceń dotyczących promienia gięcia. W zastosowaniach z dużymi ograniczeniami przestrzennymi promień wspornika kabla może być mniejszy niż zalecany minimalny promień gięcia dla pakietu wypełniającego. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jeśli nie można go uniknąć, należy użyć przewodów specjalnie zaprojektowanych do instalacji o małym promieniu gięcia. Oferta igus® chainflex® obejmuje wytrzymałe przewody sterownicze, przewody do serwomechanizmów i silników lub przewody do robotów, a także przewody do enkoderów, przewody BUS'owe i przewody do transmisji danych, które mogą być bezpiecznie stosowane w wymagających środowiskach oraz charakteryzują się szczególnie długą żywotnością.
Kable o małym promieniu gięcia
Dynamiczne aplikacje o małym promieniu gięcia szybko doprowadzają miedziane żyły konwencjonalnych przewodów do ich mechanicznych granic. Specjalne przewody igus® oferują zwiększoną niezawodność działania, szczególnie w obszarach zastosowań, które mają ograniczoną przestrzeń montażową, ale wymagają dużej liczby cykli.
Oprócz skrętki o szczególnie odpornej na zginanie konstrukcji, zastosowano szczególnie odporne na ścieranie i bardzo odporne na zginanie materiały osłonowe, które umożliwiają zwiększoną elastyczność przewodu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu we własnym laboratorium testowym, igus® może również zagwarantować, że przewód chainflex® o najmniejszym promieniu gięcia może zagwarantować długą żywotność i niezawodność planowania w prowadniku kablowym.
Obszary zastosowań kabli o małym promieniu gięcia są zróżnicowane. Są one szczególnie często wymagane w zastosowaniach, w których elastyczne i dynamiczne ruchy muszą być wykonywane w ciasnych przestrzeniach. Na przykład, są one wykorzystywane w przemyśle półprzewodników i montażu, w sektorze automatyki, a także w sektorze motoryzacyjnym i bankowym. Pojawiają się nowe zastosowania w automatycznych drzwiach pojazdów i pociągów, a także w automatycznych samoobsługowych maszynach spożywczych i przemyśle opakowaniowym.
Promień gięcia dla kabli poniżej 4 xd
W przeszłości użytkownicy bardzo małych prowadników kablowych i związanych z nimi bardzo ciasnych promieni gięcia stawali przed pytaniem o odpowiednie kable do bardzo wysokich prędkości cykli. Miedź szybko osiąga swoje fizyczne granice przy promieniu gięcia mniejszym niż 5 xd, co sprawia, że konieczne jest poszukiwanie odpowiednich materiałów zastępczych lub zasadniczo innych struktur przewodów. Stosowane są tutaj stopy. Chociaż mają one doskonałe specyfikacje mechaniczne, mają zmniejszoną przewodność w porównaniu z miedzią. Średnica przewodnika stopowego jest zatem nieco większa.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem