Materiał iglidur P360 w skrócie

Wysokowydajny materiał iglidur P360B

W samo południe dla promieni UV

  • Wysoka odporność na promieniowanie UV
  • Zwiększona żywotność w świetle słonecznym wydłuża okresy między konserwacjami i oszczędza koszty
  • Pomyślne testy odporności na warunki atmosferyczne przy czasie pracy 1000 godzin: iglidur P360B jest znacznie mniej wrażliwy na promieniowanie UV niż P360.
  • Dzięki wbudowanym stałym środkom smarnym nie jest wymagane dodatkowe smarowanie

Dane materiałowe


Właściwości ogólne
  • Gęstość: 1,24 g/cm3
  • Kolor: czarny
  • Maksymalna absorpcja wilgoci przy 70°C i 62% r.h.: 0,8% waga
  • Maksymalna całkowita absorpcja wilgoci: 2,9% waga

Właściwości mechaniczne
  • Moduł sprężystości: 1600 MPa
  • Wytrzymałość na zginanie: 60 MPa
  • Maksymalny, rekomendowany nacisk powierzchniowy w temperaturze pokojowej: 26 MPa
  • Twardość D w skali Shore'a: 74

Właściwości termiczne
  • Górna temperatura długotrwałego stosowania 1.2): 110°C
  • Górna temperatura krótkotrwałego stosowania 1.2): 130°C
  • Górna temperatura otoczenia krótkotrwałego 1.2): 140°C
  • Niższa temperatura stosowania: -30°C

Właściwości elektryczne
  • Rezystywność objętościowa:1013Ωcm
  • Rezystancja powierzchniowa:1013Ω

  1. Relaksacja nie jest wykluczona
  2. Bez dodatkowego obciążenia; brak ruchu ślizgowego

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa