Zmień język :

W naszym bezpłatnym opracowaniu technicznym podsumowaliśmy najważniejsze informacje na temat napędów wrzecionowych. Opracowanie techniczne obejmuje między innymi następujące punkty:
Ścieżki ruchu, pozycje, prędkości i czasy pracy można łatwo zdefiniować za pomocą silnika krokowego D1 poprzez system sterowania oparty na interfejsie internetowym. Sterownik silnika prądu stałego D3 umożliwia błyskawiczne sterowanie prowadnicami liniowymi.

Oszczędność kosztów i czasu dzięki bezpłatnym przykładowym programom (przykładowym kodom) od igus®

Przekładnie silnikowe z serii drylin® E imponują niskim luzem, cichą pracą, wysokimi momentami napędowymi i wydajnością na poziomie 96%.

Sprzęgło łączy sworzeń napędowy osi ze sworzniem silnika. Elastyczny element z tworzywa sztucznego w środku sprzęgła przenosi moment obrotowy silnika. Zarówno luz promieniowy, jak i osiowy są wyrównywane przez ten element tłumiący.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem