Większa elastyczność w dostosowywaniu formatu

Przeciwstawne śruby pociągowe z technologii śruby pociągowej dryspin

  • Ekonomiczne
  • Duża całkowita długość użytkowa
  • Dostępne w wersji gotowej do montażu
  • Wyższe dopuszczalne momenty obrotowe niż w przypadku wariantu 2-częściowego

Przekazywalne momenty obrotowe i maks. obciążenia rozciągające dla wrzecion przegubowych i przeciwstawnie gwintowanych:

Nr artykułumaks. przenoszony moment obrotowy [Nm]maks. naprężenie rozciągające [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Obszary przejściowe:

Nr artykułuL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20 mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24 mm
Przeciwbieżny śruba gwintowana z wymiarami L i L4 oraz odcinkami l2, l4 i l3.
Śruba pociągowa o przeciwnym kierunku gwintu z nakrętkami, gwinty prawy i lewy w przeciwnych kierunkach.

Przeciwny gwint śruby pociągowej połączony za pomocą kołków:

Śruby pociągowe dryspin:

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa