Alternatywa dla gwintów trapezowych

Przetestowaliśmy to: Płynniejsza praca, mniej wibracji

Alternatywa dla gwintu trapezowego
  • Węższe tolerancje produkcyjne
  • Zaokrąglone zęby
  • Zoptymalizowany kąt boczny i kąt boczny dla nakrętek z tworzywa sztucznego
  • Zoptymalizowana asymetria w porównaniu do DIN 103.

Alternatywne wymiary gwintu dryspin® wg DIN 103 w skrócie

DS10x3
DS14x4
  • Dostępne z gwintem prawoskrętnym i lewoskrętnym
  • Wyższa sztywność
  • Większa prędkość dzięki geometrii dryspin®
DS18x4
  • Dostępne z gwintem prawo- i lewoskrętnym
  • Zoptymalizowany kąt boczny
  • Cicha i bezwibracyjna praca
10x2
10x2

Test zużycia: Wymiar Ds10x3 pokonuje konkurencję i gwint trapezowy

Technologia śrub pociągowych

dryspin® mnie dookoła: Węższe tolerancje produkcyjne = poprawa o współczynnik 3

Węższe tolerancje produkcyjne

Do 25% mniejsze zużycie: dryspin® przewyższa gwint trapezowy i konkurencję.

25% mniejsze zużycie

Cicha praca, brak wibracji i wyższe prędkości dzięki zaokrąglonym bokom zębów

Cicha praca w połączeniu z tłumieniem drgań

W 100% bezsmarowny i bezobsługowy: Odpowiedni do długotrwałych zastosowań

Bezsmarowa alternatywa

Żywotność dłuższa do 30%

Bezkorozyjny gwint formowany wtryskowo

Szybkie procesy i krótkie terminy dostaw bez minimalnej ilości zamówienia

Szybkie przetwarzanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa