Zestaw zamienników do drukarki 3D

Smarowanie GO ZERO! Po prostu drukuj z precyzją - bez zewnętrznego smarowania

Zestaw wymienny
  • trwale zminimalizowany luz osiowy zapewniający wysoką dokładność pozycjonowania
  • oszczędność kosztów ze względu na brak środków smarnych
  • Dłuższa żywotność
  • Zmniejszony luz osiowy dzięki opcjonalnemu sprężynowemu napięciu wstępnemu łoża nakrętki gwintowanej

Zestawy zamienne w skrócie

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Cena: 32,50 € / zestaw
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Cena: 47,50 € / zestaw
Nr artykułuMateriałGwintKierunekd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Efektywna powierzchnia podparciaMasa [g]Maks. obciążenie statyczne [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194,1104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194,1104-1201,724
Nr artykułuMateriałGwintKierunekd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Efektywna powierzchnia podparcia
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194,122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412,54

Indywidualnie konfigurowalne rozwiązania online

DSK

Konfigurator wrzecion gwintowanych

  • Indywidualna obróbka czopów bez oprogramowania CAD
  • Rysunek wymiarowy 2D i plik kroku 3D generowane bezpośrednio online
  • Natychmiastowa kalkulacja ceny z późniejszym zamówieniem lub wyceną
DGE

Ekspert w dziedzinie napędów śrubowych

  • Pomoc w wyborze optymalnego napędu śrubowego do danego zastosowania
  • Obliczenie żywotności dla żądanej konfiguracji
  • Pobranie pliku PDF ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi żądanego zastosowania

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa