Zmień język :

Nasze bezobsługowe i bezsmarowe systemy prowadnic liniowych działają płynnie w trybie suchym, a zatem są odporne na wpływy zewnętrzne. Dzięki zastosowanym materiałom i specjalnej konstrukcji działają one również wyjątkowo cicho. Żywotność można wygodnie obliczyć w zaledwie kilku krokach. Dzięki indywidualnemu doborowi wysokiej jakości komponentów, każdy system liniowy można dostosować do konkretnych wymagań. Przejście na system prowadnic ślizgowych może nie tylko obniżyć bieżące koszty operacyjne, ale także umożliwić znaczne ulepszenia techniczne, które przyczyniają się do płynnej pracy i wydłużenia żywotności.
Prowadnice liniowe drylin są odporne na wysokie temperatury, silne wibracje i wiele innych czynników.
Prowadnice liniowe drylin mogą być stosowane nawet w obecności piasku, wiórów i pyłu.
Niekorodujące i odporne na czynniki chemiczne, do zastosowań pod wodą.
Około cztery razy cichsze niż odpowiednie łożyska liniowe wykonane z metalu.
Do 75% lżejsze dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów.
Wszystkie systemy działają bez zewnętrznego smarowania, dzięki czemu są wyjątkowo czyste.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem