Wózek do mocowania klipsów z systemem zaciskowym i rozstawem otworów zoptymalizowanym pod kątem RAM Mounts

Elastyczne możliwości dostosowania systemu monitorowania i sterowania w nowoczesnych kabinach kierowcy

Prowadnica liniowa drylin® W ze znormalizowanym rozstawem otworów RAM

  • Możliwość dostosowania — szyny proste lub gięte, różne wymiary montażowe oraz możliwość wbudowania e-prowadników zapewniających uporządkowane prowadzenie przewodów
  • Szyny o długości do 4000 mm, z dokładnością do milimetra, z otworami mocującymi lub bez, dostępne w srebrnym lub czarnym wykończeniu anodowanym
  • RAM jako standard branżowy — wiele wyświetlaczy jest już kompatybilnych z systemem RAM i pasuje do wózka igus®
  • W 100% bezsmarowe, idealne do czystych środowisk w kabinie

Zalety nowego rozwiązania drylin® W × RAM

Bezsmarowe i czysto

Tłumienie wibracji i cicha praca

Elastyczne zastosowanie

Bezpośrednie dopasowanie - prowadnica liniowa drylin® W z układami otworów RAM

Wytrzymały zespół: igus i RAM Mounts Germany

Dwóch mężczyzn prezentuje produkt RAM Mounts w hali przemysłowej.
Baner z ikoną pytań i portretem mężczyzny.

Zapytaj naszego eksperta o ten nowy produkt!

Whitepaper drylin z otwartym dokumentem o prowadnicach liniowych i łożyskach ślizgowych.

Pobierz opracowanie techniczne

Przegląd próbek drylin z różnymi przykładami produktów i symbolem opakowania.

Próbki w zakresie technologii liniowej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa