Zmień język :

Raport okresowy z trwającego testu:
Zużycie osi liniowej drylin® E z silnikiem jest analizowane w teście długoterminowym.
Zastosowano oś z paskiem zębatym
typu ZLW-1040 i silnik krokowy o rozmiarze montażowym NEMA 23. Cała jednostka nie wymaga smarowania ani konserwacji. Test symuluje przesuwający się magazyn lub linię produkcyjną, która przesuwa materiał.
Test wytrzymałościowy jest przeprowadzany przy następujących parametrach testowych:
Przemieszczany ciężar: 10 kg
Prędkość: ok. 1 m/s
Przyspieszenie: ok. 3 m/s²
Temperatura otoczenia: 25°C
Wynik pośredni:
Po ponad 1 000 000 cykli nie ma widocznego zużycia. Odpowiada to dystansowi około 1 000 km. Kolejna ocena zostanie przeprowadzona po 5 000 000 cykli, tj. po przejechaniu 5000 km.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem