Przegląd osi liniowych

Napędy liniowe ze śrubą pociągową

  • Ekonomiczne i precyzyjne regulowanie formatu

Napędy liniowe ze śrubą pociągową

  • Bardzo wydajny ze względu na niską bezwładność

Lekka oś wysięgnika

  • Maksymalna precyzja nawet przy długich skokach

Napęd ze śrubą pociągową: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Do regulacji formatu
  • W ekstremalnych środowiskach pracy
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne, gotowe do montażu rozwiązanie
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy wymagana jest cicha praca

Kiedy nie stosować?

  • Gdy potrzebujemy poruszać duże obciążenia przy wysokiej dynamice ruchu
  • Gdy wymagana jest dokładność pozycjonowania 0,1 mm
  • Gdy wymagana jest wysoka wydajność podczas pracy ciągłej

Struktura osi śruby pociągowej igus

Schemat systemu prowadzenia liniowego z ponumerowanymi elementami.

Napęd z paskiem zębatym: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Do szybkiego pozycjonowanie małych obciążeń
  • Dla niskoprofilowej struktury
  • Do cichej i ciągłej pracy
  • Możliwość stosowania pod wodą z paskiem w wersji UW
  • W wersji podstawowej jako ekonomiczne rozwiązanie

Kiedy nie stosować?

  • Gdy trzeba przenosić duże obciążenia z dużą prędkością
  • Gdy wymagana jest dokładność pozycjonowania 0,1 mm

Struktura osi paska zębatego igus

Prowadnica liniowa z numerowanymi oznaczeniami w systemie igus.

Napęd liniowy z listwą zębatą: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Aplikacje pick and place o wysokiej dynamice
  • Dla zwartej struktury aplikacji
  • Jako oś Z w robotach kartezjańskich

Kiedy nie stosować?

  • Wysokie obciążenia
  • Samohamowność
  • Obszary aplikacji wypełnione brudem

Struktura osi listwy zębatej igus (oś Z)

Napęd liniowy z elementami oznaczonymi od 1 do 4.

Przykłady aplikacji klientów

Urządzenie do testowania gięcia

Urządzenie do badania zginania z próbką zamocowaną między dwoma wałkami.

Napędy liniowe w jednostce pick and place

Jednostka przekładająca

Więcej zastosowań

Czerwone pionowe lamele przed techniczną konstrukcją.

Dodatkowe informacje

Odpowiednie modele podstawowe | drylin econ

Filmy z montażu | technika napędowa drylin