drylin® stolik krzyżowy SHT/SHT-PL

Stolik krzyżowy

Stolik krzyżowy o szczególnych właściwościach

SHT-XY - rozmiary montażowe stołów krzyżowych

SHT-XY-08-AWM

  • Maks. długość skoku: 150 mm
  • Długość wózka: 65 mm
  • Materiał wału: aluminium
  • Średnica wału: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Maks. długość skoku: 350 mm
  • Długość wózka: 85 mm
  • Materiał wału: aluminium
  • Średnica wału: 12 mm

Ze wstępnym naprężeniem sprężyny — wersje PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Maks. długość skoku: 350 mm
  • Długość wózka: 85 mm
  • Materiał wału: aluminium
  • Średnica wału: 12 mm
  • Z naprężeniem wstępnym

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Maks. długość skoku: 500 mm
  • Długość wózka: 130 mm
  • Materiał wałka: stal nierdzewna
  • Średnica wału: 20 mm
  • Z naprężeniem wstępnym

Rysunek stolika krzyżowego
Rysunek stolika krzyżowego

Opcje techniczne dla serii SHT

Konstrukcja śruby pociągowej

Materiał śruby pociągowej do stołów krzyżowych SHT-XY

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne firmy igus

Silniki krokowe do modułów liniowych igus i stołów krzyżowych

Materiały łożyskowe

Materiał łożyska ślizgowego do modułów liniowych igus oraz stołów krzyżowych