Zmień język :

Uwagi:
Szczegółowe informacje można znaleźć na poniższych rysunkach oraz na wymienionych niżej stronach. Szczegółowe informacje na temat rodzajów łożysk pływających można znaleźć w zasadach konstrukcyjnych.

(1): Konstrukcja: jednoczęściowa
(2): Konstrukcja: wieloelementowa

Szyny prowadzące
Nr art.
L
maks.
a
C4
C5
min.
C6
maks.
h
h1
K1
ly
[mm²]
lz
[mm²]
Ciężar
[g/m]
NS-01-27(-AR)
3.000
27
60
20
49,5
9
1,1
Ø4,5
6.524
588
290
Wózki prowadzące
Nr art.
H
A
C
C1
C2
H2
K
K3
M
Sp
Dp
Masa [g]
NW-01-27
9,5
14
40
30
20
1,2
4,5
-
-
-
-
10,8