Zmień język :

Tworzywo sztuczne zamiast metalu: Wymień recyrkulacyjne prowadnice liniowe łożysk kulkowych i natychmiast skorzystaj z zalet suchego działania zapewnionego przez bezsmarową technikę liniową drylin®
Łożyska liniowe drylin® umożliwiają bezobsługową i bezsmarową pracę elementów maszyn i urządzeń, które funkcjonują w oparciu o ruchy prostoliniowe względem siebie. Specjalne wysokowydajne tworzywa sztuczne dry-tech®, z których wykonane są tuleje łożysk sprawiają, że elementy maszyn mogą przesuwać się wzdłuż wału lub prowadnicy liniowej cicho oraz płynnie, przy niskich współczynnikach tarcia. W porównaniu z wykorzystującymi elementy toczne, metalowymi rozwiązaniami liniowymi, koszty zakupu są do 40% niższe; brak jest także dodatkowych kosztów eksploatacji.
W przypadku liniowych łożysk kulkowych, wał oparty jest na jednym lub kilku rzędach kulek. By działać poprawnie, wymagają one układu zwrotnej recyrkulacji kulek w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wału. Układ recyrkulacji kulek oraz wysoki poziom obciążenia kulek, spowodowany faktem, że obciążenie jest przykładane tylko na niewielkiej powierzchni każdej z nich, powodują powstanie potencjalnych, słabych punktów oraz hałas. Rozwiązania wykorzystujące układy recyrkulacji kulek można wymienić na łożyska liniowe igus® z asortymentu drylin® w niemal każdym przypadku. Dzięki prostej konstrukcji, liniowe łożyska ślizgowe drylin® charakteryzują się wyjątkowo niską podatnością na awarie. Bezsmarowa praca oznacza, iż elementy maszyny są wolne od brudu, pyłu oraz wilgoci. Kolejną zaletą łożysk liniowych drylin® jest ich wyjątkowo cicha praca.
Przegląd zalet
Do 40% wyższa opłacalność w porównaniu z prowadnicami z łożyskami liniowymi kulkowymi
100% bezobsługowość i bezsmarowość
Odporność na korozję oraz wysoki poziom higieny
Odporność na zużycie
Odporność na brud, pył oraz wilgoć
Nadzwyczaj cicha praca
Brak minimalnej wartości lub wielkości zamówienia
Wysyłka w ciągu 24 - 48 godzin
Możliwość obliczenia żywotności online
Właściwości
Charakterystyka
łożysk ślizgowych igus®
Charakterystyka
metalowych łożysk tocznych
Dane techniczne
łożysk ślizgowych igus®
Dane techniczne metalowych łożysk tocznych
Szczególnie istotne w
następujących branżach:
Dokładność
+++
0,02 - 0,15 mm
0,001 - 0,01 mm
Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych
Całkowita bezsmarowość
+++
Medycyna, opakowania, żywność, pomieszczenia czyste, dobra konsumpcyjne
Bezobsługowość
+++
Wiele różnych gałęzi przemysłu
Niska masa
+++
Aluminium ok. 2,7 g/cm³
Polimer ok.1,5 g/cm³
Stal ok. 7,8 g/cm³
Transport bliski, automatyka, laboratoria, wypoczynek
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku niskich obciążeń
+++
Pakowanie, transport bliski, automatyka
Reakcja charakteryzująca się wysoką dynamiką w przypadku wysokich obciążeń
+++
Pakowanie, transport bliski, automatyka
Zmienność długości skoku
+++
++
Technologia kamer, przemysł włókienniczy
Współczynnik tarcia
+++
0,15 - 0,3 µ
0,001 - 0,05 µ
Ręczna regulacja, ruchy wahliwe
Wrażliwość na brud
+++
Pakowanie, przemysł kamieniarski, przemysł włókienniczy, przemysł papierniczy, urządzenia do malowania
Tłumienie hałasu ¹
+++
++
45-60 dB
60-70 dB
Medycyna, laboratoria, meble
Przewaga kosztowa
+++
++
Wiele różnych gałęzi przemysłu
Ochrona przed korozją
++
Systemy napełniania, substancje chemiczne, żywność
Magnetyzm
+++
Tworzywa sztuczne, aluminium
Stal
Medycyna, aparatura badawcza
Odporność na działanie czynników chemicznych
+++
1.4751 + iglidur® X
1.4112
Przemysł medyczny, spozywczy, galwaniczny, linie napęłniające
Kompatybilność modułów
+++
Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych
Cicha praca bez żadnych drgań
+++
++
Technologia kamer, kontrola, medycyna, drukarki 3D
Możliwość pracy z krótkimi skokami
+++
Przemysł włókienniczy, transport bliski
Łatwy montaż i szybka wymiana
+++
Budowa urządzeń, automatyzacja linii produkcyjnych
Sztywność
+++
Obrabiarki, obróka CNC, produkcja elementów elektronicznych
Znaczne długości przesuwu przekraczające 10 m
++
Kamery, transport bliski materiałów, logistyka
Odporność termiczna
+++
do +250 °C
Substancje chemiczne
Płynna praca
+++
Ręczna regulacja
Maksymalne przyspieszenie ²
+++
++
50 m/s²
15 m/s²
Automatyka, transport bliski
Maksymalna prędkość ²
+++
30 m/s
5 - 10 m/s
Automatyka, transport bliski

Łatwe sprawdzenie danego zastosowania, obliczenie oczekiwanej żywotności i w ten sposób ustalenie potencjału wymiany.

Wciąż nie jesteście Państwo pewni czy łożysko liniowe drylin® to odpowiednie rozwiązanie w przypadku Państwa zastosowania? Prosimy zamówić nasz darmowy zestaw próbek już teraz.

Czy poszukujecie Państwo alternatywy do obecnego rozwiązania? Czy chcielibyście Państwo umówić wizytę w Państwa zakładzie celem omówienia konkretnego zastosowania? Prosimy o sprawdzenie naszej oferty! Czekamy na Państwa zapytania.
Wyślij zapytanie
Ponad 500 testów rocznie przeprowadzanych w naszym laboratorium testowym o powierzchni 250 m² pokazuje, że w wielu zastosowaniach bezsmarowne rozwiązania liniowe drylin® mogą zastąpić systemy oparte o metalowe łożyska kulkowe z recyrkulacją kulek.