Wałki liniowe drylin® R

Produkty z wałem liniowym

Dwa wałki liniowe Linearwellen, czarny i srebrny, na jasnym tle.

Wałki liniowe

  • Twardo anodowane aluminium
  • Również wykonane ze stali lub twardo chromowanej stali nierdzewnej
  • Średnica zewnętrzna 6-60 mm
Linearwellen in dwóch wariantach mocowania.

Podparte wałki liniowe

  • Aluminium, twardo anodowane
  • Wykonane również ze stali lub stali nierdzewnej
  • Podparte lub częściowo podparte
Linearwellen aus Metall, eine montiert in Halterungen und eine als glatte Welle dargestellt.

Liniowe wałki ze stali nierdzewnej

  • Średnica od 6 do 50 mm
  • Również w wersji chromowanej na twardo
  • Odporne na korozję

Dlaczego warto wybrać prowadnice wałkowe drylin® R?

Łatwa wymiana 1:1

Zgodność z FDA ze stalą nierdzewną

Wysoka prezycja

Wytrzymałe i elastyczne

Ciche działanie

Odporność na brud

drylin® R okrągła prowadnica liniowa

  • Wały z twardo anodowanego aluminium dla optymalnych warunków działania
  • Wały ze stali nierdzewnej VA dla wysokiej odporności na korozję
  • Wałki z hartowanej stali/stali nierdzewnej
  • Wałki nie zawierające metalu z włókna węglowego
  • Wałki liniowe z podporą lub bez

Lekki wałek liniowy wykonany z włókna węglowego

Wałki liniowe wykonany z włókna węglowego
  • Ekstremalnie lekkie
  • Przezroczyste dla promieni rentgenowskich
  • Wysoka wytrzymałość oraz odporność
  • Nie zawierające metalu
  • Niemagnetyczne

Podpora końca wału dla wałków liniowych drylin® R

Podpory końca wału do wałków liniowych drylin® R
  • Materiał: aluminium
  • Wersja ruchoma lub stała (z otworem przelotowym)
  • dla wałków o średnicy od 8 mm do 40 mm

Blok końcowy wału do wałków liniowych drylin® R

Blok końcowy wału do wałków liniowych drylin® R
  • Typ normalny dla średnicy 8 mm - 60 mm
  • Typ kompaktowy dla średnicy 6 mm - 50 mm
  • Typ wąski dla średnicy 8 mm - 40mm
  • I jako podpora wału kołnierzowego o średnicy 12 mm - 50 mm

Przykłady zastosowań

drylin® R w technologii pojazdów użytkowych

drylin® w laboratorium

drylin® R na wałkach drewnianych

Więcej przykładów zastosowań