drylin® N - Dane techniczne

SystemN17N27N40N80
Szerokość szyny17 mm27 mm40 mm80 mm
Wysokość wyposażenia6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Numer zamówienia ProwadnicaNW-02-17szerokość nominalna-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Numer zamówienia szynyNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Właściwości ogólne

SystemN17N27N40N80
Masa szyny150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
Masa wózka1.7g9-12,5 g30g100g
maks. Długość szyny2000 mm3000 mm3000 mm3960 mm

nośność

SystemN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32,4 Nm
My, Mz0,18 Nm2,5 Nm6Nm15 Nm

Opcje przewozu

SystemN17N27N40N80
Łożysko swobodne w kierunku y••••
Łożysko swobodne w kierunku z••••
Łożysko swobodne w kierunku yz••••
Obciążenie wstępne (1N)• •--
Wersja obtryskiwana-•••
Wózek z otworem zwykłym-••-
Wózek z otworem gwintowanym••••

Wykres F x v, maks. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne

Wykres z czterema krzywymi A do D w układzie logarytmicznym.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa