Zmień język :
Podczas procesu montażu zaleca się stosowanie siły nacisku o wartości co najmniej 50 N na środku powierzchni montażowej. Alternatywnie, do wyrównania łożyska podczas i po montażu można użyć plastikowego młotka / młotka z miękką powierzchnią.
Moment dokręcania:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem