Prowadnica rolkowa drylin C

Płynnie działająca prowadnica rolkowa zapewniająca minimalny wysiłek obsługi

Zalety nowej serii drylin C

  • Wyjątkowo płynna regulacja ręczna: luz i prowadzenie można ustawić za pomocą rolek mimośrodowych
  • Ekonomiczne wózki dzięki wykonaniu z odlewu ciśnieniowego cynku.
  • Duża swoboda projektowania przy obciążeniach do 200 N
  • W 100% bezsmarowe i bezobsługowe
  • Skonfiguruj online i oblicz żywotność: igus.pl/dlx
Prowadnica rolkowa drylin C

Prowadnice rolkowe drylin C

CW-3030-10-31-02

Wózek drylin C „CamRoller”

  • Ekonomiczne wózki dzięki wykonaniu z odlewu ciśnieniowego cynku.
  • Duża swoboda projektowania przy obciążeniach do 200 N
DCSO-3021-01-CA-D

Szyna rolkowa drylin C

  • Szerokość szyny i wysokość systemu: 30 mm
  • Lekka konstrukcja: aluminiowa szyna z wózkiem z cynkowego odlewu ciśnieniowego i trzema polimerowymi rolkami - lżejsza niż systemy w pełni stalowe
CWA-3030-01-04

Akcesoria drylin C

  • Dodatkowe boczne punkty przykręcania na wózku, osłonach szyn i nie tylko

Twoje wyzwanie to nasza misja

  • Ocena techniczna Twojej aplikacji
  • Dobór odpowiedniej konfiguracji drylin
  • Realizacja indywidualnych rozwiązań projektowych
  • Identyfikacja możliwości optymalizacji w istniejących systemach

Regulacja wyświetlacza za pomocą prowadnic rolkowych drylin C


Wsparcie: Michael Hornung

Zapytaj naszego eksperta o ten nowy produkt!

Opracowanie techniczne

Pobierz opracowanie techniczne

Próbki w zakresie technologii liniowej

Próbki w zakresie technologii liniowej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa