drylin® T - Konstrukcja systemu, pozioma, 1 szyna i 1 wózek

Krok 2:

Wariant:1 szyna1 wózek
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

Krok 3:

Poziomy montaż profilu drylin T z kierunkami sił Fx, Fy i Fz.
Poziomy montaż profilu drylin T z kierunkami sił Fx, Fy i Fz.

3,1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3,3

Wzór do obliczania F_a3 z ułamkiem i F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Zmienne w obliczeniach

Fa:siła napędowa[N]
Fs:Siła masy[N]
Fy, Fz:Obciążenie łożyska w kierunku y lub z[N]
sx, sy, sz:Odległość siły bezwładności w kierunku x, y lub z[mm]
ay, az:Odległość siły napędowej w kierunku y lub z[mm]
wx:Odległość między wagonami na szynie[mm]
LX:Stała zależna od rozmiaru[mm]
Zm:Stała zależna od rozmiaru[mm]
Y0:Stała zależna od rozmiaru[mm]
b:Odległość między prowadnicami[mm]
µ: współczynnik tarcia, µ = 0 dla obciążeń statycznych, µ = 0,2 dla obciążeń dynamicznych
ZW:Liczba prowadnic na szynę

Krok 4:

4,1

Wzór do obliczania Fymax z Zw, fs, k4, k7 i Fa.

4,2

Wzór na Fzmax: 4Fa K3 podzielone przez Zw².

Stałe wartości

Numer zamówieniaLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921,5

Współczynniki

1 szyna, 1 wózek
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

Krok 5:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie

Numer zamówieniaFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

Krok 6:

Dopuszczalna prędkość ślizgowa w funkcji centralnego obciążenia łożyska dla TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 i TW-01-30.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa