Systemy pomiarowe od igus®

drylin® Systemy pomiarowe do różnych zastosowań

econ System pomiarowy oparty na prowadnicy pryzmatycznej z obciążeniem wstępnym drylin®

  • Wózek z indywidualnym napięciem wstępnym sprężyny w 4 siłach
  • W tym laserowe skalowanie na szynie
  • Ekonomiczny, trwały, praktyczny
  • Gwarantowane siły mocowania od 1,3 N do 11,7 N
  • Dzięki sprężynowemu napięciu wstępnemu
  • system pomiarowy nadaje się również do montażu pionowego bez dodatkowego mocowania.
    Więcej informacji
drylin_WKM.tif

System pomiarowy WKM2 oparty na prowadnicy liniowej drylin® W

  • Pozycja montażowa: po prawej (R) lub lewej (L) stronie wózka prowadzącego
  • Zasada pomiaru: magnetyczna z taśmą magnetyczną
  • Wymiar bezwzględny i funkcja wymiaru łańcucha
  • Zmienne zastosowanie i możliwość transportu
  • Dowolne wartości mogą być ustawione jako punkt zerowy
  • Wózek może być zaciśnięty za pomocą blokady ciernej
  • maks. długość szyny 4000 mm
    ​​​​​​​więcej informacji
drylin_WKMEX

System pomiarowy WKMEX oparty na prowadnicy liniowej drylin® W

  • Gotowy do instalacji system do zewnętrznego przesyłania danych
  • Wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej
  • Trzy warianty czujników
  • Mały czujnik ze zintegrowaną elektroniką ewaluacyjną
  • Sygnały wyjściowe: Push-pull, trwale odporne na zwarcie z odwróconymi sygnałami (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Więcej informacji​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

System pomiarowy WMY oparty na prowadnicy liniowej drylin® W

  • Wyświetlacz zewnętrzny
  • Możliwość dowolnego pozycjonowania
  • Odpowiedni do aluminiowych profili konstrukcyjnych
  • Adaptacja pozioma lub pionowa
  • Nie wymaga smarowania
    Więcej informacji
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view

System pomiarowy QKM oparty na prowadnicy kwadratowej drylin® Q

  • Zabezpieczona taśma magnetyczna
  • Opcje mocowania za pomocą bloków przesuwnych
  • Ręczny zacisk na prowadnicy
  • Montaż bez podparcia
  • Profil AWMQ-20 maks. Długość 1 500 mm
  • Oszczędność miejsca dzięki czujnikowi zintegrowanemu z prowadnicą
    Więcej informacji
Systemy pomiarowe do banerów

Systemy pomiarowe do systemów szynowych drylin® W, Q i N w sklepie online

Rzut okiem na korzyści

  • Różne szerokości
  • W 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Bezkorozyjne i higieniczne
  • Odporność na brud, kurz i wilgoć
  • Bardzo cicha praca
  • Dostępna funkcja Stopmotion do bezstopniowej regulacji

Dlaczego warto używać drylin od igus?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa