drylin® W - Dane techniczne

RodzajDługość wózka [mm]Szerokość suwaka [mm]Coy [N]Coz [N]Mwół [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Elementy łożyska ślizgowego z profilem prowadzącym do drylin W.
Schemat prowadnicy liniowej drylin W z siłami i momentami w osiach X, Y i Z.
Schemat prowadnicy liniowej drylin W z siłami i momentami w osiach X, Y i Z.
Rozmiar 6 [mm]Rozmiar 10 [mm]Rozmiar 16 [mm]Rozmiar 20 [mm]
Pojedyncze szyny, okrągłe•••
Pojedyncza szyna, kwadratowa••••
Podwójna szyna, okrągła•••
Podwójna szyna, kwadratowa••
Kompletny system••••

Wykres F x v, maks. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne (system 4 łożysk)

Wykres z pięcioma kolorowymi krzywymi A–E, opadającymi w prawo na logarytmicznej osi Y.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa