Wałek giętki do stołów liniowych z wrzecionem drylin®
Idealny dodatek do stołów liniowych z wrzecionem drylin®. Wałek giętki umożliwia ustawienie pokrętła niezależnie od ucha montażowego jednostki liniowej. Odległość 500 mm i przesunięcie o 85°? Żaden problem!
Długości: 300 mm, 500 mm i 1000 mm (elastyczny zakres)
Materiał: Wałek giętki: stal oksydowana, zabezpieczenie z tworzywa sztucznego: Rilsan, element łączący: stal nierdzewna AISI 303
Dla wszystkich średnic króćców (10, 12, 14 mm)
Elastyczny montaż & oszczędność miejsca
Usługi produktowe
Pobierz dane katalogowe
Bezpłatny wyciąg z katalogu ze wszystkimi danymi technicznymi dla tej gamy produktów.