Zmień język :


| Nr art. | oś x | oś y | Funkcja konfiguracji robota liniowego |
|---|---|---|---|
| AK-0011 | ZLW-0630, wózek 100 mm | ZLW-0630, wózek 100 mm | Oś y zespołu |
| AK-0012 | ZLW-1040, wózek 100 mm | ZLW-0630, ZLW-1040 | Oś y zespołu |
| AK-0013 | ZLW-1040, wózek 150 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Oś y zespołu |
| AK-0014 | ZLW-1660, wózek 250 mm | ZLW-1040, ZLW-1080 | Oś y zespołu |
| AK-0024 | ZLW-1040, wózek 200 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Oś y zespołu |
| AK-0025 | ZLW-1080, wózek 150 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Oś y zespołu |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem