Elektryczne osie liniowe i napędy liniowe z silnikiem drylin® E, fabrycznie montowane, bezpośrednio z magazynu

  • Napęd: pasek zębaty, wrzeciono
  • Elektryczna oś liniowa z magazynu
  • Szybki montaż
  • Zdefiniowane długości skoku
  • Podstawowa oś z paskiem zębatym ZLW, oś wrzeciona SAW
  • Akcesoria: Wyłącznik krańcowy, przewód połączeniowy, płyta montażowa adaptera

Usługi produktowe

Pobierz dane techniczne

Zapytaj o wycenę

Bezpłatny konfigurator online

Dane techniczne

Nr zamówieniaRozmiar montażowyDługość wózkaDługość skokuRodzaj silnikaMaks. statyczne obciążenie osiowe [N] Maks. obciążenie statyczne, promieniowe [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 basic 60300Skrętka NEMA17 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100500Skrętka NEMA23 100400
DLE-SA-0003 Standard ZLW-1080 1001000Skrętka NEMA23XL 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250Skrętka NEMA17 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500Skrętka NEMA23 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500Skrętka NEMA23XL 7502.000

Rozmiar montażowy osi z paskiem zębatym 0630 (DLE-SA-0001)

Oś liniowa z wózkiem i napędem silnikowym.
  • Pozycjonowanie czujników
  • Identyfikacja w mikroelektronice i technologii medycznej
  • Pomiary i testowanie
  • Prosta konstrukcja
  • Montaż czujnika zbliżeniowego za pomocą rowka T na całej długości sekcji
  • Wszystko z jednego źródła, w pełni zmontowane i przetestowane
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z wymiarami i widokami z boku.
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z wymiarami i widokami z boku.
  • Do obciążeń promieniowych do 10 [kg]
  • do wymagań precyzji do ok. 0,1 [mm]
  • przy prędkościach do maks. 1,5 [m/s]

Rozmiar montażowy osi z paskiem zębatym 1040 (DLE-SA-0002)

Oś liniowa z wózkiem i jednostką napędową.
  • Technologia transportu i montażu
  • Zadania związane z obsługą małych części
  • Pick&place
  • Prosta konstrukcja
  • Montaż czujnika zbliżeniowego za pomocą rowka T na całej długości sekcji
  • Wszystko z jednego źródła, w pełni zmontowane i przetestowane
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z widokiem z boku i z góry oraz wymiarami.
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z widokiem z boku i z góry oraz wymiarami.
  • Do obciążeń promieniowych do 15 [kg]
  • do wymagań precyzji do ok. 0,1 [mm]
  • przy prędkościach do maks. 2 [m/s]

Rozmiar montażowy osi z paskiem zębatym 1080 (DLE-SA-0003)

Oś liniowa z wózkiem na długim metalowym profilu.
  • Systemy sortowania
  • Zadania związane z obsługą małych części
  • Pick&place
  • Prosta konstrukcja
  • Montaż czujnika zbliżeniowego za pomocą rowka T na całej długości sekcji
  • Wszystko z jednego źródła, w pełni zmontowane i przetestowane
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z wymiarami.
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z wymiarami.
  • Do obciążeń promieniowych do 20 [kg]
  • do wymagań precyzji do ok. 0,1 [mm]
  • przy prędkościach do maks. 2 [m/s]

Rozmiar montażowy osi wrzeciona 0630 (DLE-SA-0004)

Napęd liniowy z wózkiem na prowadnicy.
  • Czujnik i ustawienia kamery
  • Regulacja klapy wentylacyjnej
  • Sprzęt testowy
  • Prosta konstrukcja
  • Montaż czujnika zbliżeniowego za pomocą rowka T na całej długości sekcji
  • Wszystko z jednego źródła, w pełni zmontowane i przetestowane
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z wymiarami.
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z wymiarami.
  • Do obciążeń promieniowych do 15 [kg]
  • do wymagań precyzji do ok. 0,1 [mm]
  • przy prędkościach do maks. 0,3 [m/min]

Rozmiar montażowy osi wrzeciona 1040 (DLE-SA-0005)

Oś liniowa z wózkiem i zespołem napędowym.
  • Regulacja kamery
  • Technologia etykietowania
  • Aplikacje do układania w stosy
  • Prosta konstrukcja
  • Montaż czujnika zbliżeniowego za pomocą rowka T na całej długości sekcji
  • Wszystko z jednego źródła, w pełni zmontowane i przetestowane
Rysunek techniczny osi liniowej DryLin E z silnikiem, widok z boku i z góry z wymiarami.
Rysunek techniczny osi liniowej DryLin E z silnikiem, widok z boku i z góry z wymiarami.
  • Do obciążeń promieniowych do 25 [kg]
  • do wymagań precyzji do ok. 0,1 [mm]
  • przy prędkościach do maks. 0,5 [m/min]

Rozmiar montażowy osi wrzeciona 1080 (DLE-SA-0006)

Oś liniowa z wózkiem i jednostką napędową.
  • Wymagające regulacje kamery
  • Regulacja formatu
  • Podnośniki
  • Prosta konstrukcja
  • Montaż czujnika zbliżeniowego za pomocą rowka T na całej długości sekcji
  • Wszystko z jednego źródła, w pełni zmontowane i przetestowane
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z widokiem z boku i z góry oraz wymiarami.
Oś liniowa DryLin E z silnikiem, rysunek techniczny z widokiem z boku i z góry oraz wymiarami.
  • Do obciążeń promieniowych do 50 [kg]
  • do wymagań precyzji do ok. 0,1 [mm]
  • przy prędkościach do maks. 0,7 [m/min]

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa