Dwa w jednym: oś paska z zębami tandemowymi

Oś tandemowego paska zębatego ZLWT
  • Dodatek do osi z paskiem zębatym tandem rozmiar montażowy 10/20
  • Kompaktowa oś paska zębatego tandem z dwoma paskami zębatymi w jednym urządzeniu
  • Dwie prowadnice mogą być sterowane synchronicznie lub oddzielnie
  • Z łożyskiem wymiennym drylin® W do szybkiej wymiany łożyska na szynie
  • Dostępny w wersji gotowej do podłączenia z silnikami elektrycznymi igus® i sterownikiem silnika D1

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane katalogowe

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Zalety osi paska zębatego "dwa w jednym

Trójkąt Tech up

Technologia w górę

Trójkąt cost down

Koszty w dół

Kwadrat dowodu

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Ręczna lub automatyczna regulacja formatu

Liczne możliwości

  • Dwa napędy ręczne, na przykład ze wskaźnikiem położenia i pokrętłem ręcznym
  • Jeden napęd ręczny i jeden elektryczny
  • Dwa napędy elektryczne, np. z silnikiem krokowym
Regulacja formatu

Ręczna regulacja formatu

Ręczna regulacja formatu

Zautomatyzowana regulacja formatu

Automatyczna regulacja formatu

Testowanie osi paska z zębami tandemowymi w laboratorium

  • Silnik: igus® EC silnik prądu stałego i przekładnia
  • obciążenie: 1.500N
  • skok: 1,500mm
  • Prędkość: 0,3 m/s
  • Specyfikacja klienta: 400 000 cykli
  • Koniec testu: 412 654 cykli
  • Cel osiągnięty: TAK

Rysunek techniczny

Rysunek techniczny_drylin_ZLWT.png

Więcej informacji

Silniki elektryczne

Elektryczne układy napędowe

Zmiana bloków poduszek igus dla osi liniowych

Wymiana łożysk obudowy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa