Gotowe do podłączenia jednostki liniowe drylin®

Gotowe do podłączenia jednostki liniowe do silnika krokowego typu NEMA 23

  1. silnik krokowy (opcja)
  2. Kołnierz silnika i sprzęgło
  3. Gwint trapezowy 10 x 2, 10 x 3 Gwint stromy 10 x 12, 10 x 50
  4. Nakrętka śruby pociągowej i łożysko liniowe wykonane z igliduru® J, bezsmarowe
  5. Łożysko kulkowe
Aktuatory
Aktuatory

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane katalogowe

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Zalety

  • Gwintowane wrzeciono napędowe z łożyskiem kulkowym
  • Skok 2 mm, 3 mm, 12 mm lub 50 mm na obrót
  • Kompaktowa konstrukcja, niska waga, wysoka stabilność
  • Dostępne w wersji gotowej do montażu z kołnierzem silnika i sprzęgłem
  • Opcjonalnie z regulowanymi łożyskami liniowymi i bezluzowymi prowadnicami z napięciem wstępnym
  • Oprócz standardowego prawego wrzeciona, można również użyć wrzeciona lewego lub odwrotnego
Rysunek SAW
Rysunek SAW
Rysunek SAW
Rysunek SAW
Opcjonalnie: Łożysko oprawy z funkcją obracania w celu dopasowania

Dodatkowe informacje Motors:

silniki
Rozmiar NEMASzerokość kołnierza (b)Rozstaw otworów (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa