drylin® SAWC Moduły liniowe do małych przestrzeni montażowych

Krótka konstrukcja, w tym silnik ze śrubą pociągową

  • Kompaktowy, krótki typ dzięki zastosowaniu silników elektrowrzecionowych drylin®
  • Zoptymalizowany stosunek długości efektywnej do długości całkowitej (do 70 mm w porównaniu z serią SAW)
  • Ulepszone zachowanie podczas pracy
  • Oszczędność miejsca i niewielka waga
  • 2 rozmiary

Usługi produktowe

Pobierz dane katalogowe

Katalog

Zapytaj o wycenę

Zapytanie o produkt

Darmowy konfigurator online

Konfigurator online

Rozmiary serii SAWC

  • Maksymalna długość skoku: 300 mm
  • Długość suwaka: 50 mm
  • maks. stat. Nośność:
    • osiowe: 100 N
    • promieniowe: 200 N
  • Maksymalna długość skoku: 500 mm
  • Długość suwaka: 69 mm
  • maks. stat. Nośność:
    • osiowe: 500 N
    • promieniowe: 2000 N

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa