drylin SAW moduły liniowe

Wytrzymała konstrukcja

  • Wybór gwintu trapezowego lub stromego
  • Gwintowane wrzeciono napędowe z łożyskiem kulkowym
  • Profil szynowy wysokiego typu, wyjątkowo odporny na skręcanie
  • Szyna profilowa drylin® W, aluminium, anodowane na twardo
  • Wysoka stabilność
  • Ekonomiczna i w 100% bezsmarowa

Rozmiary serii SAW

SAW-0630

  • maks. długość skoku: 300 mm
  • długość suwaka: 60 / 100 mm
  • szerokość wózka: 54 mm
  • maks. udźwig maks. udźwig
    • osiowe: 100 N
    • promieniowe: 400 N

SAW-0660

  • maks. długość skoku: 500 mm
  • długość suwaka: 100 mm
  • szerokość wózka: 85 mm
  • maks. udźwig
    • osiowe: 100 N
    • promieniowe: 400 N

SAW-1040

  • maks. długość skoku: 500 mm
  • długość prowadnicy: 69 / 100 / 150 mm
  • szerokość wózka: 74 mm
  • maks. udźwig maks. udźwig
    • osiowe: 500 N
    • promieniowe: 2000 N

PIŁA-1080 / PIŁA-1080-PL

  • maks. długość skoku: 750 mm
  • długość wózka: 100 mm
  • szerokość wózka: 108 mm
  • maks. udźwig
    • osiowe: 750 N
    • promieniowe: 2000 N

SAW-1660

  • maks. długość skoku: 750 mm
  • długość suwaka: 150 mm
  • szerokość wózka: 104 mm
  • maks. udźwig
    • osiowe: 750 N
    • promieniowe: 3000 N

Rysunek techniczny - kliknij strzałki, aby powiększyć

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane techniczne

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Opcje techniczne dla serii SAW

Materiały śrub prowadzących

Materiał śruby pociągowej igus

Materiały łożysk

Materiał łożyska ślizgowego do modułów liniowych igus oraz stołów krzyżowych

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Silniki krokowe do modułów liniowych

Zacisk śruby pociągowej

  • Kołnierz zaciskowy do mocowania śruby pociągowej do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Materiał: polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Kolor: czarny
Mocowanie śruby pociągowej dla modułów liniowych drylin

Cyfrowy wskaźnik położenia

Cyfrowy wskaźnik położenia dla modułów liniowych drylin

kółka ręczne drylin

Pokrętło drylin do modułów liniowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa