Moduł liniowy drylin SLR-60-32x32

Moc do 32 mm/obrót

Moduł liniowy SLR z napędem śrubowym i kilkoma blokami prowadzącymi.

Technologia w górę

Koszty w dół

Udowodnione

Zrównoważony rozwój

Napęd saneczkowy SLR-60 z ponumerowanymi zbliżeniami śruby i łożyskowania.
  1. Gotowy do podłączenia do silnika elektrycznego drylin oraz, na zapytanie, z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak przekładnia, przewód silnikowy, system sterowania silnikiem, zasilacz i inne.
  2. Dostępne jako opcja wraz z akcesoriami do ręcznej regulacji, np. ze wskaźnikiem położenia drylin lub pokrętłem.
  3. Z gwintem wielozwojnym o skoku 32x32, przeznaczonym do szczególnie wysokich prędkości posuwu.
  4. Z gwintem ślizgowym dryspin o skoku 32x5, zapewniającym wyjątkowo precyzyjne pozycjonowanie.
Porównanie SLR-60: dwa prowadniki kablowe o różnych promieniach gięcia i wysokościach.

Rysunek techniczny

Rysunek SLR-60 z wymiarami i liniami technicznymi.
Rysunek SLR-60 z wymiarami i liniami technicznymi.

Parametry techniczne

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - głębokość 6M12 - głębokość 20240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Maks. długość skoku [mm]Masa własna [kg]Dodatkowa waga na każde 100 mm [kg]Maks. statyczne obciążenie osiowe [N]Maks. obciążenie statyczne, promieniowe [N]
150016,54.986.25025.000

Widok 3D

Symbol koszyka obok dwóch modułów liniowych.

Sklep internetowy z technologią napędową

Konfigurator technologii napędowej

Złóż zapytanie o produkt

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa