Zmień język :

Nowa oś z paskiem zębatym ZLW-1050-ES wykonana ze stali nierdzewnej rozszerza asortyment osi z paskiem zębatym igus®. Charakteryzuje się wąskim typem i odpornością na korozję. Dzięki rozstawowi osi wynoszącemu 50 mm jest niezwykle kompaktowa i idealnie nadaje się do stosowania w małych przestrzeniach montażowych, jako pojedyncza oś lub w pracy równoległej, a także w nadbudowach bramowych. Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, oś z paskiem zębatym ZLW jest wyjątkowo odporna na korozję, niezwykle wytrzymała i nadaje się do długiej bezobsługowej pracy. Prowadnice liniowe osi z paskiem zębatym ZLW są wyposażone w folie łożysk liniowych drylin® wykonane z igliduru® E7, które zapewniają wysoką wydajność pracy i brak konieczności konserwacji. Liniowe łożyska ślizgowe są samosmarujące, a zatem szczególnie łatwe w czyszczeniu. Pasek rozrządu to neoprenowy pasek rozrządu ze wzmocnieniem z włókna szklanego i uzębieniem RPP 3M. Napięcie paska można wygodnie regulować centralnie na wózku. W przypadku zastosowań o wysokiej częstotliwości, takich jak praca 24/7, dostępne są odpowiednie liniowe łożyska ślizgowe do szybkiej wymiany łożysk w ciągu kilku sekund. Folie łożysk liniowych można łatwo wymienić bez konieczności demontażu systemu.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem