Zmień język :

Szybka dostawa, opłacalność i dostosowanie do potrzeb klienta
Moduły liniowe mogą być używane do precyzyjnej regulacji pozycji na powierzchni roboczej. Teraz jest to jeszcze łatwiejsze dzięki stołom drylin® SLW-XY. Firma igus opracowała gotowe do montażu stoły XY dopasowane do żądanej powierzchni roboczej.
Stół SLW-XY jest dostępny w 4 rozmiarach. Jako prowadnice liniowe stosowane są komponenty modułowego systemu liniowego drylin® W.


Bezpłatna próbka na biurku
Jednostki liniowe igus SLW z napędem śruby pociągowej są oparte na systemie modułowym drylin W oraz na bezobsługowych i samosmarujących, wysokowydajnych polimerach drylin. Smarowanie jest wbudowane w materiał łożyska, dzięki czemu osie liniowe i moduły liniowe nadają się do ciągłej pracy na sucho i nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania. Przekonaj się sam, poproś nas o bezpłatną próbkę.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem