Logo iDeas z App, Library i CAD.

Od inspiracji do konstrukcji

Stół krzyżowy do frezarki stołowej z regulowanymi osiami i frezowanym blatem.
Stół krzyżowy do frezarki stołowej z regulowanymi osiami i frezowanym blatem.

Informacje o zastosowanych produktach

Opis produktu

  • drylin® Moduł liniowy SHT-20, wały ze stali nierdzewnej
  • Łożyskowane ślizgowo wrzeciono z gwintem trapezowym TR18x4 wykonane ze stali nierdzewnej
  • Czop wrzeciona obrabiany 12h9x26mm
  • Prowadnica Quattro, wersja z napięciem wstępnym
  • Aluminiowa belka poprzeczna
  • Wskaźnik położenia dla poziomej pozycji montażowej
  • pokrętło Ø 80 (ze stałym uchwytem), zamontowane pod kątem 0
  • skok 150 mm
  • Długość systemu bez akcesoriów (I+skok): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Stół XY, wały ze stali nierdzewnej
  • Łożyskowane ślizgowo wrzeciono z gwintem trapezowym TR18x4 wykonane ze stali nierdzewnej
  • Czop wrzeciona obrabiany 12h9x26mm, wersja z napięciem wstępnym
  • Aluminiowa belka poprzeczna
  • Wyrównanie czopu napędowego po prawej stronie
  • Wskaźnik położenia dla poziomej pozycji montażowej, pokrętło Ø 80 (ze stałym uchwytem), zamontowane pod kątem 0°
  • Skok 150 mm
  • Długość systemu bez akcesoriów (I+skok): 352 mm

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa